Zestaw adapterów do boksu szufladowego


Wybrany wariant
Zestaw adapterów do boksu szufladowego, głębokość 750 (0.0.636.56)
Zestaw adapterów do boksu szufladowego, głębokość 750
0.0.636.56
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 C-Profile, St, ocynk
Osłona stalowa, St, szara zbliżona RAL 7042
Elementy mocujące
Instrukcja użytkowania i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.636.56
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 2,2 kg
JOP1 zestaw

Opis

Zestawy adapterów umożliwiają montaż boksów szufladowych do blatów z podciągiem. Zestaw adapterów należy dopasować do głębokości stołu.

Warianty

Sortuj wg

Tischplattentiefe vorne T1:  600 mmBauart:  standard
Tischplattentiefe vorne T1:  750 mmBauart:  standard
Tischplattentiefe vorne T1:  600 mmBauart:  economy
Tischplattentiefe vorne T1:  750 mmBauart:  economy

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83024200