Profil amortyzujący 8 20x18
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość 73 Sh A
odporny na działanie olei, promieni UV i wody
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.458.01 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 240 g/m |
twardość | 75 Sh A |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | TPV |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Profil ten może służyć jako odbojnik do drzwi uchylnych, przesuwnych oraz podnoszonych, a także jako profil uszczelniający.
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
Kod taryfy celnej
40082900