Zestaw łożyska, szyna C
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 szyna-C, blacha wózka, komplet, St, ocynkowana
2 rolki toczne D14, centryczne
1 rolka toczna D14, mimośrodowa
2 szyna-C, systemy zgarniająco-smarujące 8 D14
2 śruby z łbem stożkowym, DIN 7991-M8x16, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.462.34 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 576 g |
| siła max. | Fmax. = 1500 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Profile wózka, w których mocowane są zestawy łożysk wymagają odpowiedniej obróbki.
F2 = 750 N
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 3 | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 3 | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 3 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000