Jednostka magazynowa, szyna C


Wybrany wariant
Szyna-C, jednostka łożyskowa 5 D6 1R (0.0.460.31)
Szyna-C, jednostka łożyskowa 5 D6 1R
0.0.460.31
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 szyna-C, segment profilu wózka, Al, anodowany, w kolorze naturalnym
1 szyna-C, zestaw zaślepek do profilu wózka 5
1 szyna-C, zestaw łożyska 5 D6 1R

Właściwości

Numer artykułu0.0.460.31
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 64 g
siła max.Fmax. = 125 N
JOP1 sztuka

Opis

Kompletnie obrobione oraz wstępnie zmontowane jednostki łożyskowe wykorzystywane do łatwej budowy systemów szyny-C 5, 6 oraz 8.
F3 = 125 N

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  5Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  6Führungsart:  Welle D10Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  6Führungsart:  Welle D10Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  6Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  8Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil Anzahl Rollen:  1

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000