Jednostka magazynowa, szyna C
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 szyna-C, segment profilu wózka, Al, anodowany, w kolorze naturalnym
1 szyna-C, zestaw zaślepek do profilu wózka 8
1 szyna-C, zestaw łożyska 8 D14 1R
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.462.31 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 576 g |
siła max. | Fmax. = 750 N |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 3 | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 1 | |
Line: 5 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 3 | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 1 | |
Line: 6 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 3 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 1 | |
Line: 8 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000
Jednostka magazynowa, szyna C
Na zapytanie