Jednostka magazynowa, szyna C
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 szyna-C, segment profilu wózka, Al, anodowany, w kolorze naturalnym
1 szyna-C, zestaw zaślepek do profilu wózka 8
1 szyna-C, zestaw łożysk 8 D14 3R
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.462.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,1 kg |
| siła max. | Fmax. = 1500 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
F2 = 750 N
Warianty
Sortuj wg
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 3 | |
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 5 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 3 | |
| Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 6 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 3 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 1 | |
| Série: 8 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000