Jednostka magazynowa, szyna C
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 szyna-C, segment profilu wózka, Al, anodowany, w kolorze naturalnym
1 szyna-C, zestaw zaślepek do profilu wózka 8
1 szyna-C, zestaw łożyska 8 K
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.462.33 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 492 g |
| siła max. | Fmax. = 250 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Liczba rolek: 3 | |
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Liczba rolek: 1 | |
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 | |
| Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Liczba rolek: 3 | |
| Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Liczba rolek: 1 | |
| Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Liczba rolek: 3 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Liczba rolek: 1 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000