Profil szynowy C


Wybrany wariant
Szyna-C, profil szynowy 6, kolor naturalny (0.0.461.01)
Szyna-C, profil szynowy 6, kolor naturalny
0.0.461.01
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.461.01
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 6,23 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,09 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 25,89 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 5,19 cm4
wagam = 1,68 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 6,13 cm3
moment oporu wg osi yWy = 2,94 cm3

Opis

Profile szynowe służą do prowadzenia jednostek łożyskowych K (bez wałka prowadzącego) lub 1R, względnie 3R (z 1 lub 2 wałkami prowadzącymi).

Wskazówki montażowe

Podczas montażu wałków prowadzących należy uwzględnić następujące punkty:
> przygotowanie do okołkowania wałków D10, D14 lub D25 poprzez nawiercenie w dowolnym miejscu otworów podstawowych wiertłem z twardego stopu.  Wałek D6 nie wymaga okołkowania.
Otwory najlepiej wykonać wykorzystując do tego celu szablon wiertniczy kombi (rozdz. 9.2 Przyrządy i narzędzia),
> wykonanie w tym samym miejscu profilu szyny C otworów przelotowych,
> wciśnięcie trzpienia napinającego DIN 1481-4x10 do wałka D10, lub trzpienia napinającego DIN 1481-5x14 do wałka D14
> wciśnięcie uprzednio natłuszczonych wałków prowadzących do profilu szyny C następuje przy pomocy kątownika montażowego do wałka (rozdz. 9.2 Przyrządy i narzędzia), odpowiedniego okrągłego pręta stalowego, spełniającego funkcję dźwigni oraz profilu stanowiącego podporę kątownika montażowego.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo di guida:  Albero D6
Serie:  5Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo di guida:  Albero D6
Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo di guida:  Albero D10
Serie:  6Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo di guida:  Albero D10
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo di guida:  Albero D14
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo di guida:  Albero D14

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100