Zestaw zaślepek, szyna-C
Wybrany wariant

Szyna-C, zestaw zaślepek do profilu szynowego 8, kolor czarny
0.0.462.38
0.0.462.38
Dane techniczne
Zakres dostawy
szyna-C, zaślepka do profilu szynowego, prawa
szyna-C, zaślepka do profilu szynowego, lewa
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.462.38 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 13 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Rodzaj profilu: Profil szynowy | |
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Rodzaj profilu: Profil wózka | |
| Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Rodzaj profilu: Profil szynowy | |
| Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Rodzaj profilu: Profil wózka | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Rodzaj profilu: Profil szynowy | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Rodzaj profilu: Profil wózka |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39269097
Zestaw zaślepek, szyna-C
Wybrany wariant

Szyna-C, zestaw zaślepek do profilu szynowego 8, kolor czarny
0.0.462.38
0.0.462.38