Profil wózkowy C
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.448.27 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 2,46 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,23 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,83 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,97 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,67 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,09 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,71 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D6 | |
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D10 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Guide type: Shaft D14 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Guide type: Shaft D14 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100
Profil wózkowy C
Na zapytanie