Profil wózkowy C
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.452.54 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 9,81 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 3,36 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 41,9 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 16,09 cm4 |
| waga | m = 2,65 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 7,62 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 6,71 cm3 |
Opis
Położenie otworów zostało oznaczone poprzez wyżłobienie wzdłużne.
Warianty
Sortuj wg
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Type de guidage: Arbre D6 | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Type de guidage: Arbre D6 | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Type de guidage: Arbre D10 | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Type de guidage: Arbre D10 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Type de guidage: Arbre D14 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Type de guidage: Arbre D14 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100