Profil wózkowy C


Wybrany wariant
Szyna-C, profil wózkowy 8, kolor naturalny (0.0.462.02)
Szyna-C, profil wózkowy 8, kolor naturalny
0.0.462.02
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.462.02
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 9,81 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 3,36 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 41,9 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 16,09 cm4
wagam = 2,65 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 7,62 cm3
moment oporu wg osi yWy = 6,71 cm3

Opis

Profile wózkowe stosowane są do samodzielnej budowy wózka systemu szyny-C 5, 6 lub 8 przy wykorzystaniu zestawów łożysk.
Położenie otworów zostało oznaczone poprzez wyżłobienie wzdłużne.
Mocowanie zestawów łożysk wymaga wykonania otworów (a) pod czterootworową okrągłą nakrętkę oraz otworów stożkowych DIN 74 (b) pod śrubę z łbem stożkowym.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Führungsart:  Welle D14

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100