Zestaw zaślepek, szyna-C
Wybrany wariant

Szyna-C, zestaw zaślepek do profilu wózkowego 5, kolor czarny
0.0.460.39
0.0.460.39
Dane techniczne
Zakres dostawy
szyna-C, zaślepka do profilu wózkowego, prawa
szyna-C, zaślepka do profilu wózkowego, lewa
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.460.39 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Profiltyp: Schienenprofil | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Profiltyp: Schlittenprofil | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Profiltyp: Schienenprofil | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Profiltyp: Schlittenprofil | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Profiltyp: Schienenprofil | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Profiltyp: Schlittenprofil |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39269097
Zestaw zaślepek, szyna-C
Wybrany wariant

Szyna-C, zestaw zaślepek do profilu wózkowego 5, kolor czarny
0.0.460.39
0.0.460.39