Przewód przyłączeniowy


Wybrany wariant
Przewód podłączeniowy do sieci, kolor czarny (0.0.417.42)
Przewód podłączeniowy do sieci, kolor czarny
0.0.417.42
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

długość przewodu 3 m (1,5 mm2)

Właściwości

Numer artykułu0.0.417.42
Odporność na ESDNie
wagam = 370 g
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Przewód przyłączeniowy zapewnia zasilanie prądem poprzez gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym.
Użycie specjalnej wtyczki umożliwia zasilanie lamp prądem z każdej dostępnej sieci. Lice zaciskane są wewnątrz wtyczki z dociskiem sprężynowym.
W przypadku, gdy kilka lamp łączonych jest bezpośrednio obok siebie, zasilanie w prąd realizowane jest poprzez pośredni łącznik wtykowy. Kołek walcowy osadzany w otworze mocującym zaślepek, przejmuje zadanie mechanicznego sprzężenia lamp pomiędzy sobą.
W przypadku, gdy kilka lamp podłączonych jest szeregowo do jednego źródła zasilania z zachowaniem pewnego odstępu, podłączenie lamp następuje z wykorzystaniem przedłużacza o długości 2 m dostępnego w ofercie item, lub o innej dowolnej długości zakończonego odpowiednim gniazdem oraz wtyczką.
Przy układania przewodów prądowych wzdłuż profili aluminiowych może dojść do powstania niskich, nie stanowiących zagrożenia napięć spowodowanych sprzężeniem indukcyjnym. Aby temu zapobiec, zalecamy uziemić konstrukcję. Nadaje się do tego listwa zasilająca z 5 gniazdami, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44), listwa zasilająca Multi (0.0.631.56) i wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych (0.0.677.54).

Warianty

Sortuj wg

Złączka uziemiająca:  X
Złączka uziemiająca: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85369010