Przewód przyłączeniowy


Wybrany wariant
Wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych, kolor czarny (0.0.677.54)
Wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych, kolor czarny
0.0.677.54
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

Długość przewodu 3 m (1,5 mm²)
Końcówka kablowa oczkowa o średnicy 6,5 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.677.54
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 385 g
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Aby w szczególnych warunkach montażowych zapewnić spełnienie wymogów normy DIN VDE 0100, wtyczka do przewodu przyłączeniowego z uziemieniem umożliwia wykonanie dodatkowego uziemienia za pomocą osobnego przewodu z końcówką kablową oczkową.
Wtyczka jest kompatybilna z systemowym łączem stykowym, w szczególności z listwą zasilającą z 5 gniazdami i systemowym łączem stykowym (0.0.627.44) oraz listwą zasilającą Multi (0.0.631.56).

Warianty

Sortuj wg

Earth connection:  X
Earth connection: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Kod taryfy celnej
85369010