Zaślepki - okrągła powierzchnia zewnętrzna


Wybrany wariant
Zaślepka 5 R20-90°, kolor czarny (0.0.425.71)
Zaślepka 5 R20-90°, kolor czarny
0.0.425.71
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.425.71
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 0,9 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

Radiused caps for the end faces of the various profile geometries; the cut face does not need to be deburred.
Plastic caps are secured by pressing/knocking them into the core bores.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  20 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  5Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  40 mmDurchmesser:  -Winkel:  30°
Baureihe:  5Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  40 mmDurchmesser:  -Winkel:  45°
Baureihe:  5Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  40 mmDurchmesser:  -Winkel:  60°
Baureihe:  5Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  40 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  6Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  30 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  6Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  60 mmDurchmesser:  -Winkel:  30°
Baureihe:  6Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  60 mmDurchmesser:  -Winkel:  45°
Baureihe:  6Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  60 mmDurchmesser:  -Winkel:  60°
Baureihe:  6Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  60 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  26 mmDurchmesser:  ø 52 mmWinkel:  270°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  40 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  40 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  30°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  30°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  45°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  45°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  60°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  60°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  8Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  80 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°
Baureihe:  8Kontur:  Kreis KreisAußenradius:  -Durchmesser:  ø 40 mmWinkel:  -
Baureihe:  8Kontur:  Kreis KreisAußenradius:  -Durchmesser:  ø 40 mmWinkel:  -
Baureihe:  XKontur:  Abgerundet AbgerundetAußenradius:  40 mmDurchmesser:  -Winkel:  90°

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097