Dane techniczne
Zakres dostawy
Zaślepka 8 160x160, St, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem M8x14, St, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.674.57 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 625 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zaślepka i profil maskujący 76 Al (0.0.663.41) zabezpieczają kanał kablowy przed pyłem. Przy stosowaniu króćców uszczelniających D19 zaleca się użycie zaślepek, które zapobiegną wypychaniu króćca z kanałów pneumatycznych. Ponadto zaślepki pozwalają na bezpieczne wykończenie krawędzi tnących.
Warianty
Sortuj wg
| Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: weißaluminium | Maß X: 160 | |
| Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: schwarz | Maß X: 160 | |
| Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: weißaluminium | Maß X: 160 | |
| Kontur: | Maß X: 240 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: schwarz | Maß X: 240 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098


weißaluminium
schwarz