Zaślepki – cynk


Wybrany wariant
Zaślepka 8 80x16 Zn (0.0.674.71)
Zaślepka 8 80x16 Zn
0.0.674.71
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Zaślepka, GD-Zn, białe aluminium
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x14, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.674.71
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 24 g
JOP1 zestaw

Opis

Lepsza ochrona płaskiego profilu 8 80x16! Wytrzymała zaślepka z metalu do płaskiego profilu 8 80x16 wytrzyma nawet mocne uderzenia i osłania stronę czołową profilu.
Dzięki specjalnemu kształtowi profil 8 80x16 nadaje się idealnie do tworzenia prowadnic i elementów prowadzących. Profil używany jest także jako płaska osłona lub zwykłe zabezpieczenie przed uderzeniem. Profil ten jest często wystawiany na mocne uderzenia. Z tego względu zaślepka 8 80x16 Zn montowana jest siłowo w kanałach gwintowych profilu za pomocą śrub, dzięki czemu odporna jest na uderzenia i wstrząsy.
Do systemów o małej obciążalności przeznaczone są zaślepki z tworzywa sztucznego 8 80x16 w kolorze szarym i czarnym (0.0.627.25 i 0.0.265.98). Zaślepki wykonane z tworzywa sztucznego mocowane są na profilu przy użyciu młotka.

Warianty

Sortuj wg

Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  k. czarny k. czarny
Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  białe aluminium białe aluminium
Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  16 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  białe aluminium białe aluminium
Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  k. czarny k. czarny
Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  białe aluminium białe aluminium
Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  k. czarny k. czarny
Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mmMateriał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  białe aluminium białe aluminium

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
79070000