Zaślepki - okrągła powierzchnia zewnętrzna
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.427.71 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 11 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Zaślepki z tworzywa sztucznego mocuje się w otworach poprzez wcisk lub wbicie. Specjalna geometria zapewnia wolne od wibracji oraz odporne na zmiany temperatur mocowanie.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 20 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 30 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 26 mm | Średnica: ø 52 mm | Kątownik: 270° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: - | Średnica: ø 40 mm | Kątownik: - | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: - | Średnica: ø 40 mm | Kątownik: - | |
| Seria: X | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097