Zaślepki - okrągła powierzchnia zewnętrzna
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.55 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 11 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Zaślepki z tworzywa sztucznego mocuje się w otworach poprzez wcisk lub wbicie. Specjalna geometria zapewnia wolne od wibracji oraz odporne na zmiany temperatur mocowanie.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 20 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 30 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 26 mm | Durchmesser: ø 52 mm | Winkel: 270° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
| Baureihe: X | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097