Zaślepka do płaskich przekrojów


Wybrany wariant
Zaślepka LRF 8 D14 160x28, kolor czarny (0.0.656.26)
Zaślepka LRF 8 D14 160x28, kolor czarny
0.0.656.26
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.656.26
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 18 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

Położona po stronie czołowej zaślepka z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym do profili wózka LRF 8. Wszystkie rowki są zamknięte w postaci czystej; usuwanie zadziorów na powierzchni przekrojowej nie jest konieczne.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Szerokość wózka:  120Wymiar X:  120 mm
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Szerokość wózka:  160Wymiar X:  160 mm
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Szerokość wózka:  160Wymiar X:  160 mm
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Szerokość wózka:  200Wymiar X:  200 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097