Zaślepki LPS
Wybrany wariant

Zaślepka do profilu rurowego 8 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.666.95
0.0.666.95
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.666.95 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| zweite Baureihe: keine | Material: Kunststoff (PA-GF) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: standard | Farbe: grau | |
| zweite Baureihe: keine | Material: Kunststoff (PA-ESD) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
| zweite Baureihe: keine | Material: Kunststoff (PA-GF) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: schwer | Farbe: grau | |
| zweite Baureihe: keine | Material: Kunststoff (PA-ESD) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: schwer | Farbe: schwarz | |
| zweite Baureihe: keine | Material: Kunststoff (PA-GB) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
| zweite Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA-GF) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: standard | Farbe: grau | |
| zweite Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA-ESD) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
| zweite Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA-GF) | Durchmesser: ø 30 mm | Bauart: standard | Farbe: grau | |
| zweite Baureihe: D40/D30 | Material: Kunststoff (PA-GF) | Durchmesser: ø 40 mm | Bauart: standard | Farbe: grau | |
| zweite Baureihe: D40/D30 | Material: Kunststoff (PA-GF) | Durchmesser: ø 40 mm | Bauart: standard | Farbe: schwarz |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepki LPS
Wybrany wariant

Zaślepka do profilu rurowego 8 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.666.95
0.0.666.95

grau
schwarz