Zaślepka X 8


Wybrany wariant
Zaślepka X 8 40 80x80-45° Al (0.0.699.69)
Zaślepka X 8 40 80x80-45° Al
0.0.699.69
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Zaślepka, Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
2 śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem M8x14, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.699.69
Odporność na ESDNie
wagam = 39 g
JOP1 zestaw

Opis

Profile X 8 M45 - XMS wyróżniają się zintegrowanym kanałem kablowym dostępnym z zewnątrz. Profile dostępne są w różnych wersjach bazujących na podstawowym wymiarze rastrowym 80x80 mm: ze stroną skierowaną do zewnątrz z rowkami 8 lub z zamkniętą, łatwą do czyszczenia powierzchnią. Promień zewnętrzny dostępny jest w wersji prostokątnej lub pod kątem 45°. Dla wersji 45° dostępne są profile z prostokątnym lub okrągłym przekrojem.
Profile X 8 M45 - XMS kompatybilne są z innymi profilami XMS i mają takie same rowki uszczelniające. W połączeniu ze specjalnymi zestawami łączników umożliwiają łatwe układanie kabli.

Warianty

Sortuj wg

Forma:  Cuadrada CuadradaBorde exterior:  ÁnguloBorde interior:  ÁnguloDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mm
Forma:  Cuadrada CuadradaBorde exterior:  ChaflánBorde interior:  ÁnguloDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mm
Forma:  Cuadrada CuadradaBorde exterior:  RadioBorde interior:  ÁnguloDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mm
Forma:  Cuadrada CuadradaBorde exterior:  ÁnguloBorde interior:  ChaflánDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Forma:  Otros OtrosBorde exterior:  ÁnguloBorde interior:  ChaflánDimensión X:  40 mmDimensión Y:  -
Forma:  Otros OtrosBorde exterior:  ÁnguloBorde interior:  ChaflánDimensión X:  80 mmDimensión Y:  -
Forma:  Cuadrada CuadradaBorde exterior:  RadioBorde interior:  ChaflánDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mm
Forma:  Otros OtrosBorde exterior:  ChaflánBorde interior:  ChaflánDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mm
Forma:  Redondeado RedondeadoBorde exterior:  RadioBorde interior:  ChaflánDimensión X:  40 mmDimensión Y:  -
Forma:  Triangular TriangularBorde exterior:  ChaflánBorde interior:  ChaflánDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990