Zaślepka X 8


Wybrany wariant
Zaślepka X 8 80-45° Al (0.0.670.40)
Zaślepka X 8 80-45° Al
0.0.670.40
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Zaślepka, Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem M8x14, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.670.40
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 88 g
JOP1 zestaw
materiałAl

Opis

Dla profili X 8 45° – XMS dostępne są odpowiednio dopasowane zaślepki.

Warianty

Sortuj wg

Kontur:  Quadratisch QuadratischAußenkante:  EckeInnenkante:  EckeMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Kontur:  Quadratisch QuadratischAußenkante:  FaseInnenkante:  EckeMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Kontur:  Quadratisch QuadratischAußenkante:  RadiusInnenkante:  EckeMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Kontur:  Quadratisch QuadratischAußenkante:  EckeInnenkante:  FaseMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Kontur:  Sonstige SonstigeAußenkante:  EckeInnenkante:  FaseMaß X:  40 mmMaß Y:  -
Kontur:  Sonstige SonstigeAußenkante:  EckeInnenkante:  FaseMaß X:  80 mmMaß Y:  -
Kontur:  Quadratisch QuadratischAußenkante:  RadiusInnenkante:  FaseMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Kontur:  Sonstige SonstigeAußenkante:  FaseInnenkante:  FaseMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Kontur:  Abgerundet AbgerundetAußenkante:  RadiusInnenkante:  FaseMaß X:  40 mmMaß Y:  -
Kontur:  Dreieckig DreieckigAußenkante:  FaseInnenkante:  FaseMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990