Zaślepki - rowki otwarte
Wybrany wariant

Zaślepka X 8 80x40 2N180, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.716.35
0.0.716.35
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.716.35 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 9 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GB |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 8 | Kontur: | Wymiar X: 40 mm | Kolor: k. czarny | Materiał: Tworzywo sztuczne PA-GF | |
| Seria: X | Kontur: | Wymiar X: 80 mm | Kolor: k. szary | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA-GB) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepki - rowki otwarte
Wybrany wariant

Zaślepka X 8 80x40 2N180, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.716.35
0.0.716.35

k. czarny
k. szary