Listwa rolkowa 6


Wybrany wariant
Szyna rolkowa 6 80x40 E, kolor naturalny (0.0.662.16)
Szyna rolkowa 6 80x40 E, kolor naturalny
0.0.662.16
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.662.16
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 4,76 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,07 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 6,18 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 45,76 cm4
wagam = 1,28 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, surowe
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 2,23 cm3
moment oporu wg osi yWy = 11,44 cm3

Opis

Szyna rolkowa 6 80x40 E to podstawa listwy rolkowej 6 80x40 E D30, która jest dostarczana w postaci kompletnie zmontowanej. Poprzez dwa rowki profila 6 na spodzie tworzy się zamknięte siłowo połączenie z ramą. Szyna rolkowa 6 80x40 E bardzo sztywna i umożliwia budowę długich odcinków transportowych. Boczne szyny prowadnicowe zabezpieczają przedmioty przy transporcie. Listwa rolkowa stosuje rolki o szerokości 63 mm. Dostępny jest węższy wariant listwy rolkowej 6 40x40 E D30 (0.0.658.69).

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Wymiar Y:  40 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Wymiar Y:  40 mm
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Wymiar Y:  80 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Wymiar Y:  80 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100