Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi linowymi PS
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa, St, hartowana
1 system zgarniający, PA, czarny
2 smarowniczki
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.443.06 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| prędkość | vmax. = 5 m/s |
| waga | m = 140 g |
| JOP | 1 sztuka |
| nośność, dynamiczna | C = 7200 N |
| nośność, statyczna | C0 = 14 500 N |
Opis
The Bearing Carriage has four polished tracks on which the bearings are in linear rolling-ball contact with the profiled rail. The bearings are recirculated through the end-face reverse units and closed return conduits. The carriages are fitted with end-face wipers and additional longitudinal wipers in order to minimise sensitivity to external influences.
Profiles 8 can be secured to the Bearing Carriage by means of Button-Head Screws ISO 7380 and Locating Washers 8 (Section 3.2 Screws and Universal- Elements).
Zachowanie minimalnej długości skoku (hmin.) wymagane jest w celu zapewnienia wystarczającego smarowania zespołu tocznego. Wózek jest fabrycznie napełniony płynnym smarem. Smarowanie uzupełniające możliwe jest z wykorzystaniem zmydlonych litem smarów na bazie olei mineralnych.
Z powodu docisku zgarniaczy należy uwzględnić działającą niezależnie od obciążenia siłę oporu o wartości 10 N.
Zachowanie minimalnej długości skoku (hmin.) wymagane jest w celu zapewnienia wystarczającego smarowania zespołu tocznego. Wózek jest fabrycznie napełniony płynnym smarem. Smarowanie uzupełniające możliwe jest z wykorzystaniem zmydlonych litem smarów na bazie olei mineralnych.
Z powodu docisku zgarniaczy należy uwzględnić działającą niezależnie od obciążenia siłę oporu o wartości 10 N.
Warianty
Sortuj wg
| Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 15 mm | |
| Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 25 mm | |
| Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 20 mm | |
| Liczba obwodów: 2 | Szerokość szyny: 15 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84829900