Listwa rolkowa 8 40x40
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.618.28 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 4,65 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,39 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 5,65 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 9,87 cm4 |
| waga | m = 1,28 kg/m |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 3,86 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 4,93 cm3 |
Opis
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
Na szynie wystarczy zamocować zatrzaskowo odpowiednie wkładki.
Zamknięcie od strony czołowej zapewniają zaślepki.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
36120492
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990