Listwa ślizgowa do listwy rolkowej
Wybrany wariant

Profil listwy rolkowej 8 40x40, listwa ślizgowa ESD, kolor czarny
0.0.620.00
0.0.620.00
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.620.00 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 140 g/m |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | PE-HD |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa do listwy rolkowej
Wybrany wariant

Profil listwy rolkowej 8 40x40, listwa ślizgowa ESD, kolor czarny
0.0.620.00
0.0.620.00