Płytka zaślepiająca


Wybrany wariant
Profil listwy rolkowej 8, zaślepka 80x40 (0.0.622.30)
Profil listwy rolkowej 8, zaślepka 80x40
0.0.622.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Stal, ocynk, kolor czarny
4 śruby z łbem stożkowym, samogwintujące 3,9x19, TX20, stal, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.622.30
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 102 g
JOP1 zestaw

Opis

Wskazówki montażowe

Jako zakończenie szyny rolkowej 8 można w razie potrzeby zamontować zderzak na płytce zaślepiającej.

Warianty

Sortuj wg

Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 ELongueur de l'arête X:  40Longueur de l'arête Y:  40Largeur intérieure (logement):  40Modèle:  Cache d’extrémité
Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 ELongueur de l'arête X:  40Longueur de l'arête Y:  80Largeur intérieure (logement):  40Modèle:  Cache d’extrémité avec butée
Convoyeur à galets:  Al 6 80x40Longueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  40Largeur intérieure (logement):  80Modèle:  Cache d’extrémité
Convoyeur à galets:  Al 6 80x40Longueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  80Largeur intérieure (logement):  80Modèle:  Cache d’extrémité avec butée

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098