Płytka zaślepiająca


Wybrany wariant
Listwa rolkowa 80x40, zaślepka 80x40 (0.0.668.99)
Listwa rolkowa 80x40, zaślepka 80x40
0.0.668.99
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Stal, ocynk, kolor czarny
4 śruby z łbem stożkowym, samogwintujące 3,9x19, TX20, stal, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.668.99
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 78 g
JOP1 zestaw

Opis

Perfekcyjne zakończenie listwy rolkowej 6 i 8 - stabilność listew rolkowych oraz ochrona przed urazami. Zaślepki o wysokości 40 mm służą do gładkiego wykończenia listwy rolkowej, wyższe wersje (o wys. 80 mm) spełniają również funkcję odbojnika. Posiadają podłużny otwór służący do mocowania odbojnika.
Dzięki śrubom samogwintującym mocowanie zaślepki do listwy rolkowej jest bardzo proste.

Warianty

Sortuj wg

Carril roldanas:  Al 6 40×40 ELargo de borde X:  40Largo de borde Y:  40Anchura libre (anclaje):  40Ejecución:  Cubierta final
Carril roldanas:  Al 6 40×40 ELargo de borde X:  40Largo de borde Y:  80Anchura libre (anclaje):  40Ejecución:  Tapeta con tope
Carril roldanas:  Al 6 80×40Largo de borde X:  80Largo de borde Y:  40Anchura libre (anclaje):  80Ejecución:  Cubierta final
Carril roldanas:  Al 6 80×40Largo de borde X:  80Largo de borde Y:  80Anchura libre (anclaje):  80Ejecución:  Tapeta con tope

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098