Płytka zaślepiająca
Dane techniczne
Zakres dostawy
Stal, ocynk, kolor czarny
4 śruby z łbem stożkowym, samogwintujące 3,9x19, TX20, stal, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.669.00 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 148 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dzięki śrubom samogwintującym mocowanie zaślepki do listwy rolkowej jest bardzo proste.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 40 | Maß Y: 40 | Lichte Breite (Aufnahme): 40 | Ausführung: Endabdeckung | |
| Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 40 | Maß Y: 80 | Lichte Breite (Aufnahme): 40 | Ausführung: Endabdeckung mit Anschlag | |
| Rollenbahn: Al 6 80x40 | Maß X: 80 | Maß Y: 40 | Lichte Breite (Aufnahme): 80 | Ausführung: Endabdeckung | |
| Rollenbahn: Al 6 80x40 | Maß X: 80 | Maß Y: 80 | Lichte Breite (Aufnahme): 80 | Ausführung: Endabdeckung mit Anschlag |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098