Profil prowadzący łańcucha 8


Wybrany wariant
Profil prowadzący łańcucha 8, przezr. (0.0.463.50)
Profil prowadzący łańcucha 8, przezr.
0.0.463.50
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.463.50
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 22 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPA
Kolorprzezr.

Opis

Prowadzenie łańcucha następuje w rowku profilu. Umożliwia to przeniesienie mocy napędowej oraz stały dostęp do łańcucha.
W rowkach profili, w których następuje prowadzenie łańcucha, nie mogą być stosowane żadne elementy połączeniowe.
Profil prowadzący łańcucha 8,należy umieścić w rowku, gdzie obejmuje on łańcuch.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Kod taryfy celnej
39169010