Wózek na łożyskach kulkowych, liniowych 8


Wybrany wariant
Wózek na łożyskach kulkowych, liniowych 8 D14 120x80 (0.0.634.63)
Wózek na łożyskach kulkowych, liniowych 8 D14 120x80
0.0.634.63
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 łożyska kulkowe, liniowe
1 płyta wózka, Al
4 śruby nastawcze 8 M5, St ocynk
6 śruby z łbem cylin. DIN 6912-M5x40, St ocynk
Wskazówki dotyczące użytkowania i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.634.63
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,54 kg
JOP1 zestaw

Opis

Prowadnica liniowa, bardziej sztywna i kompaktowa niż prowadnice rolkowe, z gwarantująca jednak tak samo modułowy i prosty montaż na profilach standardowych?
Wózki na łożyskach kulkowych, liniowych firmy item spełniają dokładnie te wymagania!
Gotowe wózki dla szerokości profili 40 i 80 mm, które nakładane są na wałki w profila zaciskowych: zredukowane nakłady produkcyjne, mniejsze poruszone masy i łatwe ustawianie to kolejne zalety nowych elementów prowadzących.
Montaż wałków prowadzących D14 może być realizowany w profilach 8 Mx (nie dla wersji lekkiej czy E) szerokości 40 lub 80 mm. Maks. Długość prowadnicy: 6 000 mm. Prowadnica nadaje się w szczególności dla obciążeń rozciągających i naciskowych na wózek .
Uniwersalne otwory przyłączeniowe płyty wózka:
Otwory gwintowane M8 do zamocowania profili lub dowolnej nadbudowy.
Elementy przenoszenia napędu:
Przyłączenie pasa zębatego lub napędu wrzecionowego KGT może zostać zrealizowane na profilu 8, który przykręcony jest do płyty wózka.

Warianty

Sortuj wg

Szerokość profilu nośnego:  40
Szerokość profilu nośnego:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090