Kaseta z taśmą odgradzającą


Wybrany wariant
Kaseta z taśmą odgradzającą 4m, kolor żółty/kolor czarny (0.0.694.54)
Kaseta z taśmą odgradzającą 4m, kolor żółty/kolor czarny
0.0.694.54
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Kaseta z taśmą, Al
2 zaślepki, PA, kolor czarny
1 Taśma wykonana z poliestru, kolor żółto-czarny
1 Zestaw mocujący, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.694.54
Odporność na ESDNie
wagam = 1,07 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyCzęściowo wstępnie zmontowany
Kolorkolor żółty/kolor czarny

Opis

Dodatkowa ochrona wrażliwych obszarów! Taśma zabezpieczająca ogranicza dostęp do obszarów roboczych i zapobiega przypadkowemu wtargnięciu. Służy jako oznakowanie niebezpiecznych miejsc lub stref EPA (Electrostatic Protected Area).
Taśma zabezpieczająca ma długość 4000 mm i dostępna jest w kolorze żółtym z napisem EPA lub w wersji czarno-żółtej ostrzegawczej. Sprężyna w kasecie z taśmą zapewnia odpowiednie naprężenie taśmy i ułatwia jej wyciąganie i wsuwanie. Kasetę oraz uchwyt do zawieszenia można zamocować na profilach, słupkach i wszelkiego rodzaju ścianach.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj taśmy:  Wskazówka ostrzegawcza
Rodzaj taśmy:  Napis EPA

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
Kod taryfy celnej
76169990