Profil zaciskowy 6 30x30
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
śruby z łbem cyl. DIN 912-M4x12, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.431.14 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 4,64 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,47 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 3,53 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 3,88 cm4 |
| waga | m = 1,55 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 2,35 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 2,54 cm3 |
Opis
Listwy profilowe znajdujących się wewnątrz profili zaciskowych muszą zostać odpowiednio przycięte.
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil zaciskowy 6 30x30
* Dane obowiązkowe