Profil zaciskowy 6 30x30
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.451.49 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 3,58 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,29 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,75 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 3,25 cm4 |
| waga | m = 0,97 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 1,78 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 2,15 cm3 |
Opis
Połączenie profili następuje poprzez łączniki profili zaciskowych.
W celu zawieszenia elementów ramowych profili zaciskowych E używa się zaczepów do profili zaciskowych E, które sięgają w głąb łączników profili zaciskowych.
Włożona sprężynująca taśma stalowa naciska w kierunku wzdłużnym na zaciśnięty element powierzchniowy.
W przypadku materiału o niskiej twardości powierzchni (np.: poliwęglan, krata falista Al) następuje szczególnie stabilne osadzenie elementu.
1. Umieszczenie taśmy stalowej profilu zaciskowego w profilu zaciskowym od strony czołowej w odpowiednio do tego przygotowanym miejscu.
2. Wciśnięcie elementu powierzchniowego.
a = 2 - 6 mm
t = 17 mm
1. Przycięcie elementu powierzchniowego = wewnętrzne rozmiary ramy + 2 × głębokość osadzenia (t).2. Wstępny, luźny montaż łącznika profilu zaciskowego do pionowych profili ramowych.
3. Centralne nasadzenie profili poziomych na elementy powierzchniowe, do momentu pierwszego, lekkiego zacisku przez taśmę stalową. Element powierzchniowy nie powinien jeszcze zostać całkowicie wciśnięty do rowka.
4. Połączenie ramy i dociągnięcie śruby. W czasie dociągania śrub element powierzchniowy zostanie wciśnięty do rowka na odpowiednią głębokość uzależnioną od tolerancji.
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 2 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 2 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil zaciskowy 6 30x30
* Dane obowiązkowe