Zestaw łącznika typu Klick


Wybrany wariant
Zestaw łącznika Klick 8 (0.0.489.79)
Zestaw łącznika Klick 8
0.0.489.79
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

profil napinający Al, kolor naturalny
elementy napinające, St, nierdzewne
2 blaszki ryglujące, St, nierdzewne
śruba z łbem cylindrycznym M6x25, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.489.79
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 105 g
JOP1 zestaw

Opis

Osadzenie zestawu łącznika Klick w rowku profilu i zaryglowanie (KLICK!)
Połączenie zestawu łącznika Klick z drugim profilem.
Wyregulowanie zestawu łącznika Klick i dociągnięcie śruby napinającej.
Demontaż: po poluzowaniu śruby napinającej następuje podniesienie oraz wyjęcie blaszki ryglującej z rowka profilu.  
Zestaw łącznika Klick jest natychmiast gotowy do następnego użycia.
Zestaw łącznika Klick 8 jest kształtowym połączeniem dwóch profili 8, krzyżujących się pod dowolnym kątem lub prowadzonych równolegle. Obrotowe mocowanie sięgaja z obu stron w głąb rowków profili, umożliwiając przesuwanie łącznika wzdłuż obu rowków oraz obracanie w dowolnym położeniu kątowym profili względem siebie.
Zestaw łącznika typu "Klik" 8 dostępny jest w dwóch wariantach: jako łączenie pomiędzy profilami 8 (w odstępie 20 mm, numer katalogowy 0.0.489.79) albo jako wariant 90° (numer katalogowy 0.0.606.94), który łączy profil 8 40x40 człowo, w dowolnym położeniu obrotowym pod katem prostym z rowkiem drugiego profila.

Warianty

Sortuj wg

Bauform:  beidseitigVerbindungsart:  Kreuzend / ParallelKontur:  -
Bauform:  einseitigVerbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  Quadratisch Quadratisch

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
83024200