Materiał kompozytowy HPL 36mm
Wybrany wariant

Materiał kompozytowy HPL 36mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.716.43
0.0.716.43
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.716.43 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga powierzchni specjalnych | m = 6,34 kg/m2 |
| JOP | przycięcie max. 2700x1754 mm |
| materiał | Materiał kompozytowy HPL |
| Kolor | kolor biały, zbliżony do RAL 9016 |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 130 ... 2700 | Szerokość: 130 ... 1754 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1854 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
72107080
Materiał kompozytowy HPL 36mm
Wybrany wariant

Materiał kompozytowy HPL 36mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.716.43
0.0.716.43
* Dane obowiązkowe