Zaślepka do kanału
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.486.85 |
---|---|
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 3 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 120 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 15 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: autobloquant | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: autobloquant | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: autobloquant | Contour: Carré | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Entrée de câble: X | |
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: ✓ | |
Type de connexion: vissé | Contour: Carré | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Entrée de câble: ✓ | |
Type de connexion: vissé | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Entrée de câble: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepka do kanału
Na zapytanie