Zaślepka do kanału


Wybrany wariant
Zaślepka do kanału 80x40 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.633.51)
Zaślepka do kanału 80x40 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.633.51
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.51
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 10 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Warianty

Sortuj wg

Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  80 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  40 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  40 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  80 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  120 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  160 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  120 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  15 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  30 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  30 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  60 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  20 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SamozaciskoweKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SamozaciskoweKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mm
Przepust:  XRodzaj połączenia:  SamozaciskoweKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mm
Przepust:  Rodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mm
Przepust:  Rodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  60 mm
Przepust:  Rodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mm
Przepust:  Rodzaj połączenia:  SkręcaneKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097