Zestaw zaślepek do kanału
Dane techniczne
Zakres dostawy
zaślepka do kanału 80x80-45° lewa
zaślepka do kanału 80x80-45° prawa
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.406.68 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 50 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Do przykręcania zaślepek do kanału zalecamy blachowkręty DIN 7981 St 4,2x9,5.
Warianty
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097