Zestaw łożyska do rolki transportowej napędzanej
Wybrany wariant

Zestaw łożyska napędzany do rolki transportowej TRA50, kolor czarny
0.0.463.53
0.0.463.53
Dane techniczne
Zakres dostawy
ułożyskowany tocznie, wstępnie zmontowany
1 kołnierz łożyska, napędzany, z kołem łańcuchowym
1 kołnierz łożyska, wolnobieżny
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.463.53 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 285 g |
| Przełożenie | i = 16/9 |
| maks. prędkość | do 2 m/s |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Długość napędzanych linii transportowych nie powinna przekraczać 6 m, natomiast odstęp pomiędzy poszczególnymi rolkami może zostać dobrany dowolnie.
Maksymalna szerokość rolki może wynosić 800 mm. Rolki transportowe składają się z rur D50 Al lub D50 KU oraz zestawu łożyska.
Zestaw łożyska składa się z dwóch kompletnych łożyskowanych kołnierzy, z których jeden zazębia się poprzez koło łańcuchowe z łańcuchem napędowym. Zestawy łożysk do rolek dostępne są poza wersją napędzaną również w wersji wolnobieżnej, aby umożliwić montaż rolek spiętrzających w napędzanych przenośnikach rolkowych.
Warianty
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283990
Zestaw łożyska do rolki transportowej napędzanej
Wybrany wariant

Zestaw łożyska napędzany do rolki transportowej TRA50, kolor czarny
0.0.463.53
0.0.463.53