Ramka maskująca XMS
Wybrany wariant

Ramka maskująca 80x80-45° M45 pojedyncza - XMS, kolor naturalny
0.0.703.14
0.0.703.14
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.703.14 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 49 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Model: Angled | |
| Model: Straight |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85472000
Ramka maskująca XMS
Wybrany wariant

Ramka maskująca 80x80-45° M45 pojedyncza - XMS, kolor naturalny
0.0.703.14
0.0.703.14