Zestaw łącznika narożnego 8 40x20


Wybrany wariant
Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 40x20 180° (0.0.662.61)
Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 40x20 180°
0.0.662.61
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 łączniki narożne GD-Al, RAL 9006 białe aluminium
8 śrub z łbem walcowym M4x20, samogwintujące, St, ocynk.
2 zaślepki maskujące PA-GF szare

Właściwości

Numer artykułu0.0.662.61
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 81 g
JOP1 zestaw

Opis

s = grubość elementu powierzchniowego
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa
Profile ramowe służą jako podstawa pod wytrzymałe tace i duże płaszczyzny dostawcze. Dzięki możliwości łączenia profili z łącznikami można uzyskać różne rodzaje konstrukcji. Krawędź może być po jednej lub obu stronach osadzona niżej, aby ułatwić proces napełniania lub aby po stronie procesowej umieścić ogranicznik.
Funkcję ogranicznika do pojemników warsztatowych albo pojemników w euroformacie spełnia profil amortyzujący 8 50x10 (0.0.664.34). Pojemniki wystają w tym miejscu, tworząc bezszczelinowe przejście do profili uchwytowych 8 140x50 (0.0.664.17) lub pojemników chwytakowych 8 105x130 (0.0.664.35).
Profile ramowe 8 60x40 o wysokim przekroju i opcjonalnemu usztywnieniu pod tabletami nadają się do dużych ładunków o maks. wadze 200 kg. W przypadku mniejszej dostępnej przestrzeni profile ramowe 8 40x20 można wykorzystać do mniejszych tabletów.
Wskazówka:  Przy zamawianiu należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy profilem ramowym 8 60x40 (krawędź u góry) a profilem ramowym 8 60x40 180° służącym do tworzenia elementów o niżej osadzonej krawędzi. W zależności od rodzaju konstrukcji należy wybrać odpowiedni zestaw łącznika narożnego do profilu ramowego 8 60x40 lub zestaw łącznika narożnego do profilu ramowego 8 60x40 180°. Firma item oferuje również tablety w wersji konfekcjonowanej w każdym standardowym wymiarze i o różnym typie konstrukcji.

Warianty

Sortuj wg

Położenie kątowe:  180°
Położenie kątowe: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83024900