Prowadnica ślizgowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 wpusty przesuwne 5 St M3, nierdzewne
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M3x14, St, ocynk.
2 O-pierścienie 3x1
Wskazówka techniczna
obrobiona otworami przelotowymi
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.464.27 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 8 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PE-UHMW |
Opis
Obrobione elementy ślizgowe znajdują zastosowanie wyłącznie w montażu na profilu ruchomym.
Przeniesienie środka e zapobiega kolizji ruchomych elementów konstrukcyjnych z nieruchomymi elementami ramowymi.
e = 0,8 mm
l = 5,5 +0,5 mm
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 8 | Zacisk: Łożysko nieruchome | |
| Seria: 8 | Zacisk: Łożysko ruchome | |
| Seria: 6 | Zacisk: Łożysko nieruchome | |
| Seria: 6 | Zacisk: Łożysko ruchome | |
| Seria: 5 | Zacisk: Łożysko nieruchome | |
| Seria: 5 | Zacisk: Łożysko ruchome |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39201089