Zestaw łącznika kostkowego 8


Wybrany wariant
Zestaw łącznika kostkowego 8 3D 40x40x40 (0.0.698.78)
Zestaw łącznika kostkowego 8 3D 40x40x40
0.0.698.78
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Łącznik kostkowy 3D, GD-Al, k. natur.
3 zaślepki łącznika kostkowego 8 40, PA, k. szary, zbliż. do RAL 7042
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x22, St, ocynk.
3 podkładki ISO 7092 - 8 - 200 HV, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.698.78
momentM = 25 Nm
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 138 g
JOP1 zestaw

Opis

Szybko i łatwo! Dzięki zestawom łącznika kostkowego item można wykonać konstrukcje i ramy bez dużych nakładów. Inne łączniki służą do bezpośredniego łączenia ze sobą dwóch profili. W tym przypadku natomiast łącznik kostkowy umieszczony jest w przestrzeni między profilami. Łącznik wkręca się w otwory rdzeniowe profili.
Zalety tej metody montażowej: Łatwiej obliczyć długość profili, a wolna przestrzeń w łączniku kostkowym ułatwia dokręcanie śrub. W przypadku profili o zamkniętych rowkach powierzchnia nie jest odsłonięta w żadnym miejscu, dlatego przy mocowaniu elementów powierzchniowych nie ma konieczności wycinania narożników. Idealne rozwiązanie do klap, osłon oraz ram, w których osadzone są elementy powierzchniowe.
Zestaw łącznika kostkowego 8 2D 40x40x40 łączy dwa profile 8 40x40 pod kątem 90°, natomiast zestaw łącznika kostkowego 8 3D 40x40x40 tworzy z trzech profili narożnik. By zamocować łączniki, w otworach rdzeniowych profili wykonuje się gwinty. Materiał mocujący potrzebny do skręcenia łączników kostkowych dostarczany jest razem z zestawem. Zabezpieczenia przeciwrotacyjne gwarantują, że profile ułożone są w odpowiedniej pozycji i są prawidłowo wypozycjonowane. W razie potrzeby zabezpieczenia przeciwrotacyjne można wyłamać za pomocą śrubokrętu.
Po gotowym montażu otwory można zasłonić dołączonymi do zestawu zaślepkami łącznika kostkowego 8 40.
Wkład gwintowy M8 zestawu łącznika kostkowego 8 umożliwia zamocowanie nóżek nastawnych, rolek oraz innych akcesoriów. Wkład tworzy wytrzymały gwint M8. Do jego zamocowania w łączniku kostkowym 2D lub 3D używa się śrubokrętu.
Der Metallkörper des Würfelverbinders ist ESD-sicher gemäß IEC 61340.
Innerhalb einer EPA muss die Verwendung der mitgelieferten Abdeckkappen trotz ihrer geringen Oberfläche abgewogen werden.

Warianty

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900