Przewód transmisyjny


Wybrany wariant
Przewód transmisyjny RSC/5, kolor zielony (0.0.670.27)
Przewód transmisyjny RSC/5, kolor zielony
0.0.670.27
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.670.27
Odporność na ESDNie
wagam = 587 g
Minimalny promień ugięcia. = 63 mm
Długość przewodu5 m
JOP1 sztuka
Kolorkolor zielony

Opis

Prawidłowe działanie silnika i sterownika możliwe jest dzięki dwóm osobnym kablom, które wykluczają interferencje. Pomarańczowy przewód zasilający dostarcza silnikowi energię, a zielony przewód transmisyjny odpowiedzialny jest za przesył danych. Kodowanie kolorystyczne oraz niemożliwe do pomylenia wtyczki zapobiegają nieprawidłowemu podłączeniu kabli.
Wszystkie kable dostępne są w standardowej długości 5 i 10 m. Przewody transmisyjne posiadają ekran elektromagnetyczny. W przypadku przewodów zasilających należy zwrócić uwagę na odpowiedni typ kabla, dostosowany do danego obciążenia. Dzięki wtyczkom poszczególne typy zamontowanych kabli są niemożliwe do pomylenia, co wyklucza nieprawidłowe podłączenie.
Wskazówka: Przy konfiguracji kompletnego systemu przy użyciu item MotionDesigner®, program automatycznie dobierze odpowiedni kabel.

Warianty

Sortuj wg

Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  20 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  25 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  20 m
Tipo di controller:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Sistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  25 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  ResolverLunghezza dei cavi:  15 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CSistema di trasduttori:  Trasduttori di valore assolutoLunghezza dei cavi:  15 m

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Kod taryfy celnej
85444290