Profil pokrywy D80 K


Wybrany wariant
Profil pokrywy D80 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.647.91)
Profil pokrywy D80 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.647.91
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.647.91
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 241 g/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałPCV
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Abdeckung der Leitungen durch Deckelprofile K und Abdeckprofile K in Maschinenrahmen XMS.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Kod taryfy celnej
39162000