Pokrywa dyfuzora
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.720.77 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 30 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PC |
| Kolor | przezr. |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Długość: 125 mm | |
| Długość: 250 mm | |
| Długość: 480 mm |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85399090